Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 40.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752965

Gyártói cikkszám:

20752965

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 44,5319 Ft
2500 + 40,0787 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.266 Ft

500 x 44,5319 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 5.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot