Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 50.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753016

Gyártói cikkszám:

20753016

3550 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
450 - 2249 72,3622 Ft
2250 + 65,126 Ft
Standard csomagolás: 450

A következő szorzatának a rendelése 450

Teljes ár:

32.563 Ft

450 x 72,3622 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 6.5 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot