Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILQPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | m | AxA | h1 | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387,7485 Ft - 603,1644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 93,3811 Ft - 103,7568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 107,3827 Ft - 119,3142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 17,6835 Ft - 27,5077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 48,487 Ft - 53,8745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 73,6381 Ft - 81,8201 Ft | 4000 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 12,2236 Ft - 19,0145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 13,5571 Ft - 21,0888 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 28,9292 Ft - 45,001 Ft | 14650 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 34,5225 Ft - 53,7016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 40,0787 Ft - 44,5319 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 65,126 Ft - 72,3622 Ft | 3550 Raktáron |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 157,7589 Ft - 175,2877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 11,9273 Ft - 18,5535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 459,0901 Ft - 714,1402 Ft | 540 Raktáron |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 437,2357 Ft - 680,1445 Ft | 790 Raktáron |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 59,2661 Ft - 65,8512 Ft | 4500 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 81,1945 Ft - 90,2162 Ft | 4750 Raktáron |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 127,6444 Ft - 141,8271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 323,1114 Ft - 359,0127 Ft | 1500 Raktáron |
|
|
0.236 in
6.0 mm