Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 90.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753108

Gyártói cikkszám:

20753108

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 359,0127 Ft
500 + 323,1114 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

35.901 Ft

100 x 359,0127 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 6.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot