Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 18.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752880

Gyártói cikkszám:

20752880

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 21,0888 Ft
5000 - 24999 15,0634 Ft
25000 + 13,5571 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.544 Ft

500 x 21,0888 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 5.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot