Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 22.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752903

Gyártói cikkszám:

20752903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 27,5077 Ft
3000 - 14999 19,6483 Ft
15000 + 17,6835 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

8.252 Ft

300 x 27,5077 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 5.0 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot