Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 10.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20752781

Gyártói cikkszám:

20752781

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1750 - 17499 18,5535 Ft
17500 - 87499 13,2525 Ft
87500 + 11,9273 Ft
Standard csomagolás: 17500

A következő szorzatának a rendelése 1750

Teljes ár:

32.469 Ft

1750 x 18,5535 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 10.0 mm
h1 4.0 mm
m 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Maximális falvastagság 2.5 mm
Anyag LDPE - PCR
Szín Fekete
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot