Menü Keresés

Menetes védődugók – gyors illesztés

Raktáron

A gyorsillesztő menetes védődugókat széles körben használják a hidraulikus, pneumatikus és általános gépiparban. Recés fejjel rendelkeznek, így jól megfoghatók, és a rövid menetnek köszönhetően gyorsan feltehetők az alkatrészre. Metrikus, BSP és UNF menetméretekhez is alkalmasak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Osztókör átmérője Teljes átmérő Kompatibilis menetméretek (mind) Teljes magasság Megveszem
47,0834 Ft - 136,1955 Ft 4000 Raktáron
12.0 NaN
33.9 mm
1-1/16
14.9 mm
143,8239 Ft - 426,2608 Ft 55 Raktáron
2.0 NaN
57.8 mm
M45
31.2 mm
187,156 Ft - 555,1786 Ft 1000 Raktáron
2.0 NaN
65.9 mm
M52
36.7 mm
22,1657 Ft - 65,8105 Ft 5561 Raktáron
19.0 NaN
24.1 mm
3/8
15.8 mm
63,0333 Ft - 186,0992 Ft 8142 Raktáron
2.0 NaN
39.9 mm
M30
24.4 mm
108,9393 Ft - 324,3741 Ft 27696 Raktáron
2.0 NaN
45.6 mm
M36
32.0 mm
39,4438 Ft - 116,4419 Ft Gyártás alatt
1.5 NaN
29.5 mm
M20
21.0 mm
64,731 Ft - 187,1389 Ft 7400 Raktáron
12.0 NaN
40.3 mm
1-5/16
15.4 mm
38,4306 Ft - 113,3229 Ft 7300 Raktáron
1.5 NaN
21.5 mm
M14
20.5 mm
39,4848 Ft - 117,4816 Ft 4000 Raktáron
14.0 NaN
33.2 mm
3/4
19.3 mm
130,2288 Ft - 386,7537 Ft 2030 Raktáron
2.0 NaN
64.7 mm
M42
36.7 mm
38,6086 Ft - 114,3626 Ft 7159 Raktáron
1.5 NaN
23.6 mm
M16
12.0 mm
117,4824 Ft - 350,3656 Ft 1311 Raktáron
11.0 NaN
49.5 mm
1-1/4
31.6 mm
39,4848 Ft - 116,4419 Ft 1778 Raktáron
14.0 NaN
34.0 mm
3/4
15.2 mm
26,6563 Ft - 77,0387 Ft 20190 Raktáron
18.0 NaN
21.4 mm
9/16
14.9 mm
17,7161 Ft - 42,626 Ft 10957 Raktáron
14.0 NaN
30.4 mm
1/2
15.3 mm
21,8235 Ft - 63,0034 Ft 12048 Raktáron
20.0 NaN
18.5 mm
7/16
14.9 mm
39,2383 Ft - 113,3229 Ft 24085 Raktáron
14.0 NaN
29.8 mm
7/8
15.4 mm
20,6049 Ft - 59,0527 Ft 7160 Raktáron
19.0 NaN
20.5 mm
1/4
15.2 mm
58,2141 Ft - 171,544 Ft 3500 Raktáron
11.0 NaN
40.2 mm
1
14.7 mm
  • / 2
Menetes védődugó 14.9 mm Menetes LDPE Piros

10072998

Ártartomány
136 Ft - 47 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    12.0 NaN
  • Teljes átmérő
    33.9 mm
  • Teljes magasság
    14.9 mm
Menetes védődugó 31.2 mm Menetes LDPE Piros

10085639

Ártartomány
426 Ft - 143 Ft

Készletszintek
55 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    2.0 NaN
  • Teljes átmérő
    57.8 mm
  • Teljes magasság
    31.2 mm
Menetes védődugó 36.7 mm Menetes LDPE Piros

10085684

Ártartomány
555 Ft - 187 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    2.0 NaN
  • Teljes átmérő
    65.9 mm
  • Teljes magasság
    36.7 mm
Menetes védődugó 15.8 mm Menetes LDPE Piros

10068625

Ártartomány
65 Ft - 22 Ft

Készletszintek
5561 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Kompatibilis menet szabvány
    GAS
  • Osztókör átmérője
    19.0 NaN
  • Teljes átmérő
    24.1 mm
Menetes védődugó 24.4 mm Menetes LDPE Piros

10085615

Ártartomány
186 Ft - 63 Ft

Készletszintek
8142 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    2.0 NaN
  • Teljes átmérő
    39.9 mm
  • Teljes magasság
    24.4 mm
Menetes védődugó 32.0 mm Menetes LDPE Piros

10085677

Ártartomány
324 Ft - 108 Ft

Készletszintek
27696 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    2.0 NaN
  • Teljes átmérő
    45.6 mm
  • Teljes magasság
    32.0 mm
Menetes védődugó 21.0 mm Menetes LDPE Piros

10092279

Ártartomány
116 Ft - 39 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    1.5 NaN
  • Teljes átmérő
    29.5 mm
  • Teljes magasság
    21.0 mm
Menetes védődugó 15.4 mm Menetes LDPE Piros

10073087

Ártartomány
187 Ft - 64 Ft

Készletszintek
7400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    12.0 NaN
  • Teljes átmérő
    40.3 mm
  • Teljes magasság
    15.4 mm
Menetes védődugó 20.5 mm Menetes LDPE Piros

10085653

Ártartomány
113 Ft - 38 Ft

Készletszintek
7300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    1.5 NaN
  • Teljes átmérő
    21.5 mm
  • Teljes magasság
    20.5 mm
Menetes védődugó 19.3 mm Menetes LDPE Piros

10085691

Ártartomány
117 Ft - 39 Ft

Készletszintek
4000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Osztókör átmérője
    14.0 NaN
  • Teljes átmérő
    33.2 mm
  • Teljes magasság
    19.3 mm
Menetes védődugó 36.7 mm Menetes LDPE Piros

10085561

Ártartomány
386 Ft - 130 Ft

Készletszintek
2030 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    2.0 NaN
  • Teljes átmérő
    64.7 mm
  • Teljes magasság
    36.7 mm
Menetes védődugó 12.0 mm Menetes LDPE Piros

10085660

Ártartomány
114 Ft - 38 Ft

Készletszintek
7159 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    Metrikus
  • Osztókör átmérője
    1.5 NaN
  • Teljes átmérő
    23.6 mm
  • Teljes magasság
    12.0 mm
Menetes védődugó 31.6 mm Menetes LDPE Piros

10085707

Ártartomány
350 Ft - 117 Ft

Készletszintek
1311 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Osztókör átmérője
    11.0 NaN
  • Teljes átmérő
    49.5 mm
  • Teljes magasság
    31.6 mm
Menetes védődugó 15.2 mm Menetes LDPE Piros

10068717

Ártartomány
116 Ft - 39 Ft

Készletszintek
1778 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Osztókör átmérője
    14.0 NaN
  • Teljes átmérő
    34.0 mm
  • Teljes magasság
    15.2 mm
Menetes védődugó 14.9 mm Menetes LDPE Piros

10068779

Ártartomány
77 Ft - 26 Ft

Készletszintek
20190 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    18.0 NaN
  • Teljes átmérő
    21.4 mm
  • Teljes magasság
    14.9 mm
Menetes védődugó 15.3 mm Menetes LDPE Piros

10068649

Ártartomány
42 Ft - 17 Ft

Készletszintek
10957 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Osztókör átmérője
    14.0 NaN
  • Teljes átmérő
    30.4 mm
  • Teljes magasság
    15.3 mm
Menetes védődugó 14.9 mm Menetes LDPE Piros

10068755

Ártartomány
63 Ft - 21 Ft

Készletszintek
12048 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    20.0 NaN
  • Teljes átmérő
    18.5 mm
  • Teljes magasság
    14.9 mm
Menetes védődugó 15.4 mm Menetes LDPE Piros

10068816

Ártartomány
113 Ft - 39 Ft

Készletszintek
24085 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    14.0 NaN
  • Teljes átmérő
    29.8 mm
  • Teljes magasság
    15.4 mm
Menetes védődugó 15.2 mm Menetes LDPE Piros

10068618

Ártartomány
59 Ft - 20 Ft

Készletszintek
7160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Osztókör átmérője
    19.0 NaN
  • Teljes átmérő
    20.5 mm
  • Teljes magasság
    15.2 mm
Menetes védődugó 14.7 mm Menetes LDPE Piros

10068724

Ártartomány
171 Ft - 58 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Osztókör átmérője
    11.0 NaN
  • Teljes átmérő
    40.2 mm
  • Teljes magasság
    14.7 mm
Menetes védődugó 15.2 mm Menetes LDPE Piros

10068809

Ártartomány
97 Ft - 33 Ft

Készletszintek
5290 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    16.0 NaN
  • Teljes átmérő
    26.7 mm
  • Teljes magasság
    15.2 mm
Menetes védődugó 15.2 mm Menetes LDPE Piros

10068694

Ártartomány
108 Ft - 36 Ft

Készletszintek
1100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    BSP
  • Osztókör átmérője
    14.0 NaN
  • Teljes átmérő
    30.2 mm
  • Teljes magasság
    15.2 mm
Menetes védődugó 15.0 mm Menetes LDPE Piros

10068762

Ártartomány
34 Ft - 30 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Piros
  • Kompatibilis menet szabvány
    UNF
  • Osztókör átmérője
    20.0 NaN
  • Teljes átmérő
    20.6 mm
  • Teljes magasság
    15.0 mm