Menü Keresés

Menetes védődugó Metrikus menetek M36 x 2;0 LDPE Piros

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M36 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10085677

Gyártói cikkszám:

12611

33615 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 324,3741 Ft
1000 + 108,9393 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.437 Ft

100 x 324,3741 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 45.6 mm
H 16.7 mm
L 10.5 mm
Menetméret M36 x 2;0
Menetszabvány Metrikus
2.0 mm
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot