Menü Keresés

Menetes védődugó BSP menetek LDPE - PIR Piros

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 3/4-14 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10085691

Gyártói cikkszám:

12613

8000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 117,4816 Ft
2000 + 39,4848 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

23.496 Ft

200 x 117,4816 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 33.2 mm
H 12.5 mm
L 6.8 mm
Menetméret 3/4 in - 14 BSP/GAS
Menetszabvány BSP
14.0 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot