Menü Keresés

Menetes védődugó UNF menetek LDPE - PIR Piros

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1-1/16-12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10072998

Gyártói cikkszám:

11000

6400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 136,1955 Ft
2000 + 47,0834 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

27.239 Ft

200 x 136,1955 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 33.9 mm
H 9.0 mm
L 5.9 mm
Menetméret 1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
12.0 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot