Menü Keresés

Menetes védődugó Metrikus menetek LDPE Piros

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M30 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10085615

Gyártói cikkszám:

12597

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 186,0992 Ft
1500 + 63,0333 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

27.915 Ft

150 x 186,0992 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 39.9 mm
H 14.5 mm
L 9.5 mm
Menetméret M30 x 2;0
Menetszabvány Metrikus
2.0 mm
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot