Menü Keresés

Menetes védődugó Metrikus menetek LDPE - PIR Piros

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M14 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10085653

Gyártói cikkszám:

12605

16832 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 113,3229 Ft
5000 + 38,4306 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

56.661 Ft

500 x 113,3229 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.5 mm
H 12.5 mm
L 8.0 mm
Menetméret M14 x 1;5
Menetszabvány Metrikus
1.5 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Piros
Vámtarifaszám 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot