Menü Keresés

Menetes védődugó UNF menetek LDPE - PIR Piros

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M52 x 2 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Essentra cikkszám:

10068779

Gyártói cikkszám:

10110

124595 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 77,0387 Ft
5000 + 26,6563 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

38.519 Ft

500 x 77,0387 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.4 mm
H 9.0 mm
L 5.9 mm
Menetméret 9/16 in - 18 UNF/JIC
Menetszabvány UNF
18.0 mm
Anyag LDPE - PIR
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot