Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A menetes O-gyűrűs dugók BSP és gázmenetekhez egy összenyomott karimaperemet és egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyek vízzáró tömítést biztosítanak a kiváló szivárgásmegelőzés érdekében a hidraulikus meneteknél. Az O-gyűrű szigorú tömítést biztosít, és ezért megakadályozza, hogy a szennyeződés, por, törmelék és nedvesség behatoljon a nyíláson keresztül.
Alkalmas BSP és gázmenetekhez, ezek az O-gyűrűs dugók csavarkulccsal, csavarhúzóval vagy kézzel szerelhetők.
Gyakran az olaj- és gáziparban, a vízvezeték-szerelésben és autóiparban használatos, ahol a szivárgásmentes tömítések létfontosságúak a rendszer integritásához.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Sárga, Piros Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-0Sorozat szám: SR1125, SR5760
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Menetméret | SW | Szín | L | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185,4035 Ft - 185,4035 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
83,8711 Ft - 100,2044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1.5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
137,4713 Ft - 163,7307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
1
|
||
137,7178 Ft - 137,7178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
111,8144 Ft - 111,8144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8-14
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
50,5334 Ft - 50,5334 Ft | 500 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
319,233 Ft - 319,233 Ft | 200 Raktáron |
2.677 in
68.0 mm
|
#2-11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
255,2824 Ft - 306,2403 Ft | 250 Raktáron |
2.441 in
62.0 mm
|
1-3/4-11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
34,1864 Ft - 34,1864 Ft | 9250 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
||
34,1864 Ft - 34,1864 Ft | 450 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sárga
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
||
49,1917 Ft - 135,1558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
181,0635 Ft - 181,0635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
34,1864 Ft - 34,1864 Ft | 23000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
1
|
||
226,1753 Ft - 226,1753 Ft | 370 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
1-1/2-11
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
84,5967 Ft - 84,5967 Ft | 2500 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
1
|
||
73,6575 Ft - 92,0582 Ft | 550 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
1-5/8 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
40,0735 Ft - 40,0735 Ft | 320 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in x 14
|
0.669 in
17.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
33,365 Ft - 41,7028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sárga
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
37,8748 Ft - 37,8748 Ft | 207 Raktáron |
0.827 in
21.0 mm
|
9⁄16 in x 18
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sárga
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
1
|
||
93,1918 Ft - 99,1721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
15⁄16 in x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sárga
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz