Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 13⁄16” x 12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10287019

Gyártói cikkszám:

498678

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 86,8379 Ft
1250 - 2499 84,7946 Ft
2500 - 6249 83,2622 Ft
6250 + 81,219 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

21.709 Ft

250 x 86,8379 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 38.0 mm
H 22.6 mm
L 14.0 mm
SW 22.0 mm
Menetméret 1 3/16 in - 12 UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

A 498678sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek 1.3/16 in HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10588635
Gyártói cikkszám: 467123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot