Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 1” x 14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10285831

Gyártói cikkszám:

498553

320 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 + 41,0753 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.269 Ft

250 x 41,0753 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 31.0 mm
H 22.1 mm
L 13.5 mm
SW 17.0 mm
Menetméret 1 in - 14 UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

A 498553sz. terméket helyettesíti:

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek 1 in HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga
Essentra cikkszám: 10547809
Gyártói cikkszám: 467121

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot