Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This 3/4"-16 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra cikkszám:

10310977

Gyártói cikkszám:

BLM7B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 137,2755 Ft
3000 + 57,1433 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

41.183 Ft

300 x 137,2755 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.9 mm
H 20.6 mm
L 10.3 mm
SW 17.5 mm
Menetméret 3/4 - 16 in UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot