Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This 7/16"-20 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra cikkszám:

10310953

Gyártói cikkszám:

BLM3B

7678 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 7999 136,2661 Ft
8000 + 53,4481 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

109.013 Ft

800 x 136,2661 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 16.8 mm
H 15.8 mm
L 8.7 mm
SW 10.0 mm
Menetméret 7/16 - 20 in UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot