Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect 9⁄16” x 18 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10286982

Gyártói cikkszám:

498675

387 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 38,8217 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.411 Ft

500 x 38,8217 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 21.0 mm
H 20.9 mm
L 12.5 mm
SW 10.0 mm
Menetméret 9/16 in - 18 UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot