Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók UNF menetek 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect ⅜” x 24 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10286951

Gyártói cikkszám:

498672

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4499 21,4709 Ft
4500 + 17,1627 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.735 Ft

500 x 21,4709 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.0 mm
H 17.2 mm
L 10.0 mm
SW 7.0 mm
Menetméret 3/8 in - 24 UNF
Menetszabvány UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot