Menü Keresés

Menetes dugó UNF menetek HDPE, nagy sűrűségű polietilén Piros

This 1-1/16"-12 UNF threaded molded o-ring plug is often used on flat faced hydraulic fittings. It's integral o-ring type bead prevents oil leaks or entrance of contaminants. The flange lip compresses against the surface to keep contaminants out. This plug can be applied or removed by hand, wrench, socket or screwdriver.
Essentra cikkszám:

10310939

Gyártói cikkszám:

BLM10B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 174,6225 Ft
1000 + 72,5091 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

17.462 Ft

100 x 174,6225 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 36.8 mm
H 22.9 mm
L 15.0 mm
SW 25.1 mm
Menetméret 1 1/16 - 12 in UNF
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot