Menü Keresés

O-gyűrűs menetes dugók Metrikus menetek M36 x 2;0 45.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Sárga

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Essentra cikkszám:

10285800

Gyártói cikkszám:

498550

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 190,0386 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

19.004 Ft

100 x 190,0386 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 45.0 mm
H 24.6 mm
L 15.0 mm
SW 24.0 mm
Menetméret M36 x 2;0
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Nagy sűrűségű polietilén
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot