A kupolás hatlapú anyák ideálisan használhatók kiálló csavarfejek takarására és védelmére
Sorozat szám: SR1955
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Laptávolság | Szín | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,7427 Ft - 59,6074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 36,323 Ft - 54,4709 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 56,2313 Ft - 56,2313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 23,2811 Ft - 23,2811 Ft | 79086 Raktáron |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 79,8914 Ft - 79,8914 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 88,8587 Ft - 88,8587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 41,2016 Ft - 57,0593 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natúr
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 51,9815 Ft - 57,7567 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10060797 | 81,828 Ft - 81,828 Ft | 1200 Raktáron |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 400,4535 Ft - 400,4535 Ft | 600 Raktáron |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 42,1058 Ft - 46,7842 Ft | 2990 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 32,2344 Ft - 32,2344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 77,2672 Ft - 77,2672 Ft | 3000 Raktáron |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 56,2313 Ft - 56,2313 Ft | 253 Raktáron |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 120,0827 Ft - 195,1607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 72,103 Ft - 72,103 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Natúr
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 48,1622 Ft - 66,7281 Ft | 25 Raktáron |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 44,6679 Ft - 61,9008 Ft | 1250 Raktáron |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 49,1445 Ft - 68,0754 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 54,1123 Ft - 98,7661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz