Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M10 17.0 mm 18.0 mm Poliamid 6/6

Essentra cikkszám:

10060858

Gyártói cikkszám:

0550060001VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 88,8587 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.886 Ft

100 x 88,8587 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 17.0 mm
Menetméret M10
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot