Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M8 13.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

Essentra cikkszám:

10060780

Gyártói cikkszám:

0550050000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 31,4482 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

31.448 Ft

1000 x 31,4482 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 13.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot