Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M6 10.0 mm 12.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10060742

Gyártói cikkszám:

0550040000VR

56086 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 22,7133 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

22.713 Ft

1000 x 22,7133 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Menetméret M6
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Domború
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot