Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M3 5.5 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

Essentra cikkszám:

10180457

Gyártói cikkszám:

0550010000VR

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 56,2313 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.231 Ft

1000 x 56,2313 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot