Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M3 5.5 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

Essentra cikkszám:

10180464

Gyártói cikkszám:

0550010001VR

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 54,8598 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.486 Ft

100 x 54,8598 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Menetméret M3
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot