Menü Keresés

Zárt kupolás hatlapú anya M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

Ez a záró domború kupakanya natúr poliamidból készül, és olyan alkalmazásokban használják, ahol az anyának elektromos és vegyi ellenállásra van szüksége, hőállónak, valamint esztétikusnak kell lennie.
Essentra cikkszám:

10179901

Gyártói cikkszám:

05M060100LCN

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 58,1535 Ft
5000 - 9999 46,5228 Ft
10000 + 38,7734 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

58.154 Ft

1000 x 58,1535 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Menetméret M6 x 1.0
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot