Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M3 5.5 mm 6.5 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10326572

Gyártói cikkszám:

052030000002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 57,0593 Ft
500 - 999 53,3544 Ft
1000 + 41,2016 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.265 Ft

250 x 57,0593 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 5.5 mm
Menetméret M3
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Domború
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot