Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M6 10.0 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

Essentra cikkszám:

10060759

Gyártói cikkszám:

0550040001VR

6609 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 77,9428 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.794 Ft

100 x 77,9428 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 10.0 mm
Menetméret M6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Záró
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot