Menü Keresés

Kupolás hatlapú anya M4 7.0 mm 8.0 mm Poliamid

Essentra cikkszám:

10326596

Gyártói cikkszám:

052040000002

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 61,9008 Ft
500 - 999 57,8732 Ft
1000 + 44,6679 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

15.475 Ft

250 x 61,9008 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Laptávolság 7.0 mm
Menetméret M4
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Domború
Anyacsavar formája Hatlapú

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot