A fióksínek részleges (például 3/4-es) vagy teljes kihúzást kínálnak. A golyós csapágyas fióksín különböző anyagkivitelben kapható az ipari követelményeknek megfelelően. Ez a termékcsalád ideális display-ekhez, munkaállomásokhoz és orvosi berendezésekhez.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Hosszúság zárt állapotban | Hossz kihúzva | Teljes hossz | Anyag | Terhelési kapacitás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.260,0651 Ft - 18.485,1647 Ft | Gyártás alatt |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Gyártás alatt |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
Acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
7.082,3285 Ft - 18.027,7139 Ft | 9 Raktáron |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
41.782,9291 Ft - 106.346,8779 Ft | 9 Raktáron |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
27.604,622 Ft - 70.260,26 Ft | Gyártás alatt |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Acél
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Gyártás alatt |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Acél
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
10148204 | 7.191,6922 Ft - 18.308,4222 Ft | Gyártás alatt |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
43.533,0089 Ft - 110.807,0218 Ft | Gyártás alatt |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Acél
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Gyártás alatt |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
Gyártás alatt |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
Acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
12.634,0029 Ft - 32.156,7009 Ft | Gyártás alatt |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Acél
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
34.058,0132 Ft - 86.686,8968 Ft | Gyártás alatt |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Acél
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
47.128,8414 Ft - 119.956,0346 Ft | Gyártás alatt |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Acél
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
1 Raktáron |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
1 Raktáron |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
10.065,1583 Ft - 11.183,5026 Ft | 55 Raktáron |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
17.667,1396 Ft - 19.630,1551 Ft | Gyártás alatt |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
28.165,9538 Ft - 31.295,4976 Ft | Gyártás alatt |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
65.742,2277 Ft - 73.046,9197 Ft | Gyártás alatt |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
33.200,6923 Ft - 36.889,6581 Ft | Gyártás alatt |
15.748 in
400.0 mm
|
31.811 in
808.0 mm
|
16.063 in
408.0 mm
|
AISI 304 rozsdamentes acél
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz