10584750
10579367
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 4 | 15.435,4478 Ft |
5 - 9 | 14.663,6831 Ft |
10 + | 12.502,7087 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Closed Length | 550.0 mm |
---|---|
Closed Length | 21.654 in |
Extended Length | 1100.0 mm |
Extended Length | 43.307 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Overall Width | 35.8 mm |
Overall Width | 1.409 in |
Overall Length | 1100.0 mm |
Overall Length | 43.307 in |
Load Capacity | 25.0 kg |
Load Capacity | 25.0 kg |
Length | 550.0 mm |
Length | 21.654 in |
Slide Travel Direction | Full extension |
Mount Type | Screw Mount |
Full Material | Steel |
Commodity Code | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz