Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Hosszúság zárt állapotban | Hossz kihúzva | Teljes hossz | Anyag | Terhelési kapacitás | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.065,1583 Ft - 11.183,5026 Ft | 71 Raktáron |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 17.667,1396 Ft - 19.630,1551 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 28.165,9538 Ft - 31.295,4976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 65.742,2277 Ft - 73.046,9197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 33.200,6923 Ft - 36.889,6581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 52.207,8344 Ft - 58.008,6983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 13.084,4025 Ft - 16.153,5795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10584491 | 7.909,8828 Ft - 8.788,7587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
|
| 15.802,4193 Ft - 17.558,2437 Ft | 1 Raktáron |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 19.401,763 Ft - 21.557,5144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 48.474,0516 Ft - 53.860,0573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 38.647,4098 Ft - 42.941,5665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 7.277,0902 Ft - 8.085,6532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 43.660,4715 Ft - 48.511,6351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 10.592,4815 Ft - 13.077,1332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 12.272,4606 Ft - 13.636,0674 Ft | 110 Raktáron |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 15.099,8969 Ft - 16.777,6631 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 11.556,9345 Ft - 12.841,0317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 24.393,1478 Ft - 27.103,491 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
| 7.652,1163 Ft - 8.502,3554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Acél
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz