Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411,379 Ft - 2.439,4676 Ft | 100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 452,2275 Ft - 1.024,0656 Ft | 1500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 4.992,8087 Ft - 16.830,1864 Ft | 1 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acél
|
||
| 85,3223 Ft - 85,3223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 129,2978 Ft - 430,4194 Ft | 525 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 86,5956 Ft - 86,5956 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 223,9847 Ft - 746,4762 Ft | 455 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 249,45 Ft - 830,6887 Ft | 150 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 268,7543 Ft - 895,1476 Ft | 507 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 131,3377 Ft - 438,7367 Ft | 110 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 209,3765 Ft - 734,0003 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 824,3763 Ft - 836,534 Ft | 10 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 277,941 Ft - 926,3374 Ft | 250 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 395,67 Ft - 868,4887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 683,0031 Ft - 693,2302 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 501,2713 Ft - 779,7532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 804,2695 Ft - 816,1307 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 488,9879 Ft - 1.073,3746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 533,3193 Ft - 1.170,8272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 675,8974 Ft - 1.287,7483 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz