Menü Keresés

Recézett gomb 23.0 mm M6 Fekete

Essentra cikkszám:

10159729

Gyártói cikkszám:

KTSR-23M06M30

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 734,0003 Ft
500 + 209,3765 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

36.700 Ft

50 x 734,0003 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Gomb átmérője 23.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot