Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 30.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10333242

Gyártói cikkszám:

105103069901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.287,7483 Ft
250 - 999 770,5296 Ft
1000 + 675,8974 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

32.194 Ft

25 x 1.287,7483 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 30.0 mm
Gomb átmérője 50.0 mm
Szár magassága 10.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot