Menü Keresés

Recézett gomb Csap M5 16.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10364277

Gyártói cikkszám:

258201659935

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 693,2302 Ft
50 - 999 689,9033 Ft
1000 + 683,0031 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

6.932 Ft

10 x 693,2302 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Menethossz 16.0 mm
Gomb átmérője 20.0 mm
Gombmagasság 10.0 mm
Teljes magasság 32.0 mm
Szár magassága 6.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Menet anyaga Sárgaréz
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot