Menü Keresés

Recézett gomb 15.0 mm M4 10.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10159613

Gyártói cikkszám:

KTSR-15M04M10

875 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 430,4194 Ft
500 + 129,2978 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.521 Ft

50 x 430,4194 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menethossz 10.0 mm
Gomb átmérője 15.0 mm
Szár magassága 10.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Stud
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot