10639634
258322559935
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 49 | 816,1307 Ft |
| 50 - 999 | 812,2704 Ft |
| 1000 + | 804,2695 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M8 |
|---|---|
| Menethossz | 25.0 mm |
| Menethossz | 0.984 in |
| Gomb átmérője | 1.26 in |
| Gomb átmérője | 32.0 mm |
| Gombmagasság | 0.512 in |
| Gombmagasság | 13.0 mm |
| Teljes magasság | 47.0 mm |
| Teljes magasság | 1.85 in |
| Szár magassága | 0.354 in |
| Szár magassága | 9.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Befejezés | Matt |
| Menet anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Gomb anyaga | PA |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz