Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10333167
105064069901
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 249 | 1.073,3746 Ft |
| 250 - 999 | 572,0923 Ft |
| 1000 + | 488,9879 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M6 |
|---|---|
| Menethossz | 40.0 mm |
| Menethossz | 1.575 in |
| Gomb átmérője | 1.181 in |
| Gomb átmérője | 30.0 mm |
| Gombmagasság | 0.394 in |
| Gombmagasság | 10.0 mm |
| Teljes magasság | 55.0 mm |
| Teljes magasság | 2.165 in |
| Szár átmérője | 14.0 mm |
| Szár átmérője | 0.551 in |
| Szár magassága | 0.197 in |
| Szár magassága | 5.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Menet anyaga | Sárgaréz |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Gomb anyaga | PA |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz