Les capes et bouchons coniques standard sont conçus pour fonctionner à la fois comme capes et bouchons. Ils peuvent s'adapter à plus de 140 tailles en raison de leur forme conique. Généralement utilisés pour protéger contre les dommages, la saleté, l'humidité et autres produits chimiques corrosifs pendant le stockage et l'expédition. Ils sont largement applicables dans divers secteurs. Faciles à installer et à retirer, ils fournissent une solution rentable.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRSTCPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | d2 | d3 | d4 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0631 € - 0,0982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.335 in
33.9 mm
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 1,5972 € - 2,4845 € | Demander le délai de livraison ici |
6.811 in
173.0 mm
|
7.138 in
181.3 mm
|
7.039 in
178.8 mm
|
7.055 in
179.2 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0676 € | Demander le délai de livraison ici |
0.764 in
19.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1198 € | Demander le délai de livraison ici |
1.913 in
48.6 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
| 1,9681 € - 2,1868 € | Demander le délai de livraison ici |
10.63 in
270.0 mm
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,3414 € | Demander le délai de livraison ici |
3.315 in
84.2 mm
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
| 0,3352 € - 0,5214 € | Demander le délai de livraison ici |
3.681 in
93.5 mm
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
| 1,2132 € - 1,8872 € | Demander le délai de livraison ici |
5.78 in
146.8 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
| 0,3617 € - 0,4018 € | Demander le délai de livraison ici |
3.799 in
96.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 0,3882 € - 0,4313 € | Demander le délai de livraison ici |
3.858 in
98.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
||
| 1,0211 € - 1,1346 € | Demander le délai de livraison ici |
5.492 in
139.5 mm
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,075 € | Demander le délai de livraison ici |
0.972 in
24.7 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2355 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,0683 € - 0,1062 € | Demander le délai de livraison ici |
1.52 in
38.6 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,1022 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,0701 € | Demander le délai de livraison ici |
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0673 € | Demander le délai de livraison ici |
1.323 in
33.6 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,3062 € | Demander le délai de livraison ici |
3.035 in
77.1 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1609 € | Demander le délai de livraison ici |
2.106 in
53.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer