Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 24.7 mm 26.1 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747152

Référence du fabricant:

20747152

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,075 €
2000 - 9999 0,0535 €
10000 + 0,0482 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

15,00 €

200 x 0,075 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 32.0 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
h 19.0 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 39235

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter