Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 19.4 mm 21.3 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747138

Référence du fabricant:

20747138

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,0676 €
3000 - 14999 0,0483 €
15000 + 0,0434 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

20,28 €

300 x 0,0676 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
d3 18.0 mm
d4 21.3 mm
h 19.0 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 39235

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter