Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 34.9 mm 35.2 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747213

Référence du fabricant:

20747213

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,1022 €
2500 - 12499 0,073 €
12500 + 0,0657 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

25,55 €

250 x 0,1022 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 42.7 mm
d1 34.9 mm
d2 36.4 mm
d3 33.1 mm
d4 35.2 mm
h 8.2 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 39235

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter