20747435
20747435
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 25 - 124 | 2,1868 € |
| 125 + | 1,9681 € |
| D | 11.693 in |
|---|---|
| D | 297.0 mm |
| d1 | 10.63 in |
| d1 | 270.0 mm |
| d2 | 11.063 in |
| d2 | 281.0 mm |
| d3 | 213.0 mm |
| d3 | 8.386 in |
| d4 | 8.78 in |
| d4 | 223.0 mm |
| h | 43.0 mm |
| h | 1.693 in |
| Couleur | Vert |
| Matière | PELD - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Code produit | 39235 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer