Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 96.5 mm 101.0 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747329

Référence du fabricant:

20747329

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 999 0,4018 €
1000 + 0,3617 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

80,36 €

200 x 0,4018 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 110.0 mm
d1 96.5 mm
d2 102.0 mm
d3 94.0 mm
d4 101.0 mm
h 31.0 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter