Menu  Rechercher

Cape ou bouchon conique 23.4 mm 24.4 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20747145

Référence du fabricant:

20747145

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,0701 €
2500 - 12499 0,0501 €
12500 + 0,0451 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

17,53 €

250 x 0,0701 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 29.3 mm
d1 23.4 mm
d2 26.4 mm
d3 21.4 mm
d4 24.4 mm
h 17.5 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 39235

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter